Menü Keresés

Peremes maszkoló dugók

Raktáron

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Integrált alátéttel és dugóval rendelkezik, amely lehetővé teszi számukra, hogy egyetlen elemként működjenek.Akár 250 C-os hőmérsékletnek is ellenáll.Porszóráshoz, festéshez, bevonáshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használatos. Anyag: Szilikon, EPDM Szín: Natúr, Fekete, Fehér, Szürke, Sötétzöld, Sárga, Rózsaszín, Lila, Piros Sorozat szám: SR1065, SR1092, SR5753

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
37 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Szín Anyag d2 á1 h1 Típus Megveszem
42,6475 Ft - 42,6475 Ft 3700 Raktáron
Natúr
Szilikon
7.0 mm
1
23,3157 Ft - 23,3157 Ft 790 Raktáron
Fekete
EPDM
6.4 mm
1
79,1887 Ft - 79,1887 Ft 350 Raktáron
Natúr
Szilikon
8.7 mm
1
22,6449 Ft - 27,2451 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Szilikon
4.6 mm
1
66,8531 Ft - 79,9691 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
EPDM
12.7 mm
1
131,1324 Ft - 158,5007 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
Szilikon
10.2 mm
2
72,4528 Ft - 89,2379 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
Szilikon
4.9 mm
2
29,9833 Ft - 29,9833 Ft 70 Raktáron
Natúr
Szilikon
5.10 mm
1
25,9307 Ft - 25,9307 Ft 586 Raktáron
Fekete
EPDM
7.9 mm
1
35,5281 Ft - 35,5281 Ft 230 Raktáron
Natúr
Szilikon
5.8 mm
1
69,6872 Ft - 69,6872 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sötétzöld
Szilikon
3.6 mm
2
133,8432 Ft - 133,8432 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Szilikon
11.5 mm
1
20,6049 Ft - 20,6049 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Szilikon
4.6 mm
1
33,2828 Ft - 40,4568 Ft 36908 Raktáron
Fekete
EPDM
9.5 mm
1
26,451 Ft - 79,43 Ft 400 Raktáron
Natúr
Szilikon
6.5 mm
1
64,8405 Ft - 79,8733 Ft 450 Raktáron
Rózsaszín
Szilikon
4.2 mm
2
66,415 Ft - 80,2293 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Szilikon
9.5 mm
1
61,9518 Ft - 61,9518 Ft 409 Raktáron
Fekete
EPDM
12.7 mm
1
19,3864 Ft - 23,2199 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Szilikon
5.0 mm
1
117,5099 Ft - 141,7977 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
Szilikon
9.5 mm
2
  • / 2
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10242643

Ártartomány
42 Ft - 42 Ft

Készletszintek
3700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Fekete EPDM

10249987

Ártartomány
23 Ft - 23 Ft

Készletszintek
790 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10288504

Ártartomány
79 Ft - 79 Ft

Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10288467

Ártartomány
27 Ft - 22 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Fekete EPDM

10250020

Ártartomány
79 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Fehér Szilikon

10241189

Ártartomány
158 Ft - 131 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Sárga Szilikon

10241141

Ártartomány
89 Ft - 72 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Sárga
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10242667

Ártartomány
29 Ft - 29 Ft

Készletszintek
70 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Fekete EPDM

10249994

Ártartomány
25 Ft - 25 Ft

Készletszintek
586 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10288436

Ártartomány
35 Ft - 35 Ft

Készletszintek
230 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Sötétzöld Szilikon

10241080

Ártartomány
69 Ft - 69 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Sötétzöld
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10242650

Ártartomány
133 Ft - 133 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10242636

Ártartomány
20 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Fekete EPDM

10250006

Ártartomány
40 Ft - 33 Ft

Készletszintek
36908 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10288498

Ártartomány
79 Ft - 26 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Rózsaszín Szilikon

10241134

Ártartomány
79 Ft - 64 Ft

Készletszintek
450 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Rózsaszín
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10242674

Ártartomány
80 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Fekete EPDM

10250013

Ártartomány
61 Ft - 61 Ft

Készletszintek
409 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10288450

Ártartomány
23 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Sárga Szilikon

10241059

Ártartomány
141 Ft - 117 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Sárga
  • Vámtarifaszám
    3926909790