20157609
20157609
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 14.256,00 Ft |
| 10 - 19 | 12.832,00 Ft |
| 20 - 49 | 12.116,00 Ft |
| 50 - 99 | 11.404,00 Ft |
| 100 + | 9.980,00 Ft |
| d1 tol. h6 | 10.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 19.0 |
| l1 | 55.0 |
| d3 tol. h4 | 4.5 |
| d4 | 8.0 |
| d5 | 29.0 |
| l3 | 4.4 |
| Golyógyűrűk száma | 4.0 |
| w1 | 30.0 |
| Squareness A µm | 15.0 |
| Dyn. load C max. N | 580.0 |
| Static load C0 max. N | 1100.0 |
| Súly g | 105.0 |
| Anyag | Acél |
| Típus | Square Flange |
| Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz