Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20157562
20157562
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 13.591,50 Ft |
| 10 - 19 | 12.234,40 Ft |
| 20 - 49 | 11.553,80 Ft |
| 50 - 99 | 10.873,20 Ft |
| 100 + | 9.516,10 Ft |
| d1 tol. h6 | 10.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 19.0 |
| l1 | 29.0 |
| d3 tol. h4 | 4.5 |
| d4 | 8.0 |
| d5 | 29.0 |
| l3 | 4.4 |
| Golyógyűrűk száma | 4.0 |
| w1 | 30.0 |
| Squareness A µm | 12.0 |
| Dyn. load C max. N | 370.0 |
| Static load C0 max. N | 540.0 |
| Súly g | 78.0 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Típus | Square Flange |
| Vámtarifaszám | 8482800090 |