20157463
20157463
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 7.708,00 Ft |
| 10 - 19 | 6.937,20 Ft |
| 20 - 49 | 6.551,80 Ft |
| 50 - 99 | 6.166,40 Ft |
| 100 + | 5.395,60 Ft |
| d1 tol. h6 | 10.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 19.0 |
| l1 | 29.0 |
| d3 tol. h4 | 40.0 |
| d4 | 4.5 |
| d5 | 8.0 |
| d6 | 29.0 |
| l3 | 4.4 |
| Golyógyűrűk száma | 4.0 |
| Squareness A µm | 12.0 |
| Dyn. load C max. N | 370.0 |
| Static load C0 max. N | 540.0 |
| Súly g | 78.0 |
| Anyag | Acél |
| Típus | Circular Flange |
| Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz