20156947
20156947
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 18.052,00 Ft |
| 10 - 19 | 16.248,00 Ft |
| 20 - 49 | 15.344,00 Ft |
| 50 - 99 | 14.440,00 Ft |
| 100 + | 12.636,00 Ft |
| d1 tol. h6 | 8.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 16.0 |
| l1 | 25.0 |
| d3 tol. h4 | 3.4 |
| d4 | 6.5 |
| d5 | 24.0 |
| l3 | 3.3 |
| Golyógyűrűk száma | 4.0 |
| w1 | 25.0 |
| Squareness A µm | 12.0 |
| Dyn. load C max. N | 260.0 |
| Static load C0 max. N | 400.0 |
| Súly g | 44.0 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Típus | Square Flange |
| Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz