Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20156770
20156770
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 33.548,00 Ft |
| 10 - 19 | 30.192,00 Ft |
| 20 - 49 | 28.516,00 Ft |
| 50 - 99 | 26.840,00 Ft |
| 100 + | 23.484,00 Ft |
| d1 tol. h6 | 25.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 40.0 |
| l1 | 58.0 |
| d3 tol. h4 | 5.5 |
| d4 | 9.5 |
| d5 | 51.0 |
| l3 | 5.4 |
| Golyógyűrűk száma | 6.0 |
| w1 | 50.0 |
| Squareness A µm | 15.0 |
| Dyn. load C max. N | 980.0 |
| Static load C0 max. N | 1560.0 |
| Súly g | 335.0 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Típus | Square Flange |
| Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz