20156718
20156718
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 29.696,00 Ft |
| 10 - 19 | 26.728,00 Ft |
| 20 - 49 | 25.240,00 Ft |
| 50 - 99 | 23.756,00 Ft |
| 100 + | 20.788,00 Ft |
| d1 tol. h6 | 20.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 32.0 |
| l1 | 45.0 |
| d3 tol. h4 | 5.5 |
| d4 | 9.5 |
| d5 | 43.0 |
| l3 | 5.4 |
| Golyógyűrűk száma | 5.0 |
| w1 | 42.0 |
| Squareness A µm | 15.0 |
| Dyn. load C max. N | 860.0 |
| Static load C0 max. N | 1370.0 |
| Súly g | 184.0 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Típus | Square Flange |
| Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz