Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20156596
20156596
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 8.618,20 Ft |
| 10 - 19 | 7.757,20 Ft |
| 20 - 49 | 7.326,70 Ft |
| 50 - 99 | 6.896,20 Ft |
| 100 + | 6.031,10 Ft |
| d1 tol. h6 | 12.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 22.0 |
| l1 | 32.0 |
| d3 tol. h4 | 4.5 |
| d4 | 8.0 |
| d5 | 32.0 |
| l3 | 4.4 |
| Golyógyűrűk száma | 4.0 |
| w1 | 32.0 |
| Squareness A µm | 12.0 |
| Dyn. load C max. N | 410.0 |
| Static load C0 max. N | 590.0 |
| Súly g | 86.0 |
| Anyag | Acél |
| Típus | Square Flange |
| Vámtarifaszám | 8482800090 |