20156411
20156411
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 12.344,00 Ft |
10 - 19 | 11.108,00 Ft |
20 - 49 | 10.492,00 Ft |
50 - 99 | 9.876,00 Ft |
100 + | 8.640,00 Ft |
d1 tol. h6 | 8.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 16.0 |
l1 | 25.0 |
d3 tol. h4 | 32.0 |
d4 | 3.4 |
d5 | 6.5 |
d6 | 24.0 |
l3 | 3.3 |
Golyógyűrűk száma | 4.0 |
Squareness A µm | 12.0 |
Dyn. load C max. N | 260.0 |
Static load C0 max. N | 400.0 |
Súly g | 44.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Típus | Kör alakú karima |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz