20156404
20156404
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 94.396,00 Ft |
10 - 19 | 84.956,00 Ft |
20 - 49 | 80.236,00 Ft |
50 - 99 | 75.516,00 Ft |
100 + | 66.076,00 Ft |
d1 tol. h6 | 60.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 211.0 |
d3 tol. h4 | 134.0 |
d4 | 11.0 |
d5 | 17.5 |
d6 | 112.0 |
l3 | 10.8 |
Golyógyűrűk száma | 6.0 |
Squareness A µm | 25.0 |
Dyn. load C max. N | 7650.0 |
Static load C0 max. N | 20000.0 |
Súly g | 4500.0 |
Anyag | Acél |
Típus | Kör alakú karima |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz