Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20156350
20156350
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 30.380,00 Ft |
| 10 - 19 | 27.344,00 Ft |
| 20 - 49 | 25.824,00 Ft |
| 50 - 99 | 24.304,00 Ft |
| 100 + | 21.268,00 Ft |
| d1 tol. h6 | 40.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 62.0 |
| l1 | 80.0 |
| d3 tol. h4 | 98.0 |
| d4 | 9.0 |
| d5 | 14.0 |
| d6 | 80.0 |
| l3 | 8.6 |
| Golyógyűrűk száma | 6.0 |
| Squareness A µm | 20.0 |
| Dyn. load C max. N | 2150.0 |
| Static load C0 max. N | 4010.0 |
| Súly g | 1185.0 |
| Anyag | Acél |
| Típus | Circular Flange |
| Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz