Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20156107
20156107
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 12.923,20 Ft |
| 10 - 19 | 11.631,70 Ft |
| 20 - 49 | 10.983,90 Ft |
| 50 - 99 | 10.340,20 Ft |
| 100 + | 9.044,60 Ft |
| d1 tol. h6 | 12.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 22.0 |
| l1 | 57.0 |
| d3 tol. h4 | 42.0 |
| d4 | 4.5 |
| d5 | 8.0 |
| d6 | 32.0 |
| l3 | 4.4 |
| Golyógyűrűk száma | 4.0 |
| Squareness A µm | 12.0 |
| Dyn. load C max. N | 650.0 |
| Static load C0 max. N | 1200.0 |
| Súly g | 100.0 |
| Anyag | Acél |
| Típus | Circular Flange |
| Vámtarifaszám | 8482800090 |