20156060
20156060
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 17.028,00 Ft |
| 10 - 19 | 15.324,00 Ft |
| 20 - 49 | 14.472,00 Ft |
| 50 - 99 | 13.624,00 Ft |
| 100 + | 11.920,00 Ft |
| d1 tol. h6 | 12.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 22.0 |
| l1 | 32.0 |
| d3 tol. h4 | 42.0 |
| d4 | 4.5 |
| d5 | 8.0 |
| d6 | 32.0 |
| l3 | 4.4 |
| Golyógyűrűk száma | 4.0 |
| Squareness A µm | 12.0 |
| Dyn. load C max. N | 410.0 |
| Static load C0 max. N | 590.0 |
| Súly g | 86.0 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Típus | Circular Flange |
| Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz