20158828
20158828
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 28.956,4435 Ft |
| 10 - 19 | 26.061,1826 Ft |
| 20 - 49 | 24.611,6348 Ft |
| 50 + | 23.165,922 Ft |
| Vezetősín méret | 25.0 |
|---|---|
| l1 | 93.9 |
| h1 | 40.0 |
| l2 | 72.2 |
| w1 | 48.0 |
| l3 | 35.0 |
| h2 | 5.8 |
| h3 | 9.0 |
| h4 | 19.2 |
| d1 | M6 |
| h5 | 9.0 |
| d2 | 7.0 |
| h6 | 14.2 |
| w2 | 35.0 |
| w3 | 23.0 |
| w4 | 12.5 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 60.0 |
| d3 | 11.0 |
| Mx Nm | 576.0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz