10000458
BHDF-6M-19
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 36,6251 Ft |
| 5000 - 9999 | 35,8589 Ft |
| 10000 - 24999 | 35,1438 Ft |
| 25000 + | 34,4287 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Fenyő, fix |
| Furat „B” rögzítés típus | Fenyő, fix |
| Furatátmérő „A” | 0.311 in |
| Furatátmérő „A” | 7.9 mm |
| Furatátmérő „B” | 0.311 in |
| Furatátmérő „B” | 7.9 mm |
| Zárófej magassága „A” | 0.343 in |
| Zárófej magassága „A” | 8.7 mm |
| Távtartó hossza | 0.236 in |
| Távtartó hossza | 6.0 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz