10023983
RPM-1
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 177,9818 Ft |
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Szerelőfurat átmérő | 0.098 in |
| Szerelőfurat átmérő | 2.5 mm |
| Teljes mélység | 0.512 in |
| Teljes mélység | 13.0 mm |
| Teljes szélesség | 7.3 mm |
| Teljes szélesség | 0.287 in |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Menetméret | M2.5 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz