10316931
RCP-56
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 + | 616,7933 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fehér |
|---|---|
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 194 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 90 °C |
| Teljes hossz | 38.1 mm |
| Teljes hossz | 1.5 in |
| Teljes szélesség | 0.311 in |
| Teljes szélesség | 7.9 mm |
| Panelvastagság | 1.6 mm |
| Panelvastagság | 0.063 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Csomagmennyiség | 500 |
| Stílus | 5 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz