Menü Keresés

Áramköri kártyakiemelő 28.6 mm 9.5 mm 1. típus Fehér

A NYÁK-kihúzó RRP-250 telepítő csapszeggel szerelhető a lemezbe. Szereléskor rögzíti a lemezt, és segít a lemez eltávolításánál a kihúzó húzásakor.
Essentra cikkszám:

10316894

Gyártói cikkszám:

RCP-09

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 421,4754 Ft
1000 + 351,4634 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

210.738 Ft

500 x 421,4754 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 90 °C
Teljes hossz 28.6 mm
Teljes szélesség 9.5 mm
Panelvastagság 2.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Csomagmennyiség 500
Stílus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot