Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A párhuzamos oldalú védődugók általános célú dugók, amelyeket különféle alkalmazások védelmére használnak.
A hőre lágyuló elasztomer termékcsalád olyan alkalmazásokhoz ajánlott, ahol savállóság szükséges. A PVC termékcsalád nagymértékben ellenáll a forgácsolódásnak, ezért ideális menetes alkalmazásokhoz. A zöld vinil termékcsalád jól működik olyan alkalmazásokban, ahol olajok és zsírok vannak jelen.
Párhuzamos vagy egyenes falú kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a biztonságos és szoros illeszkedést, miközben megakadályozza a szennyeződéseket, sérüléseket, piszkot, korróziót, nedvességet és törmeléket a tárolás és a szállítás során.
Anyag: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, SR 6449, LDPE - PIR, Vinil Szín: Fekete, Piros, Natúr, Zöld Sorozat szám: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | Anyag | Húzási irány | d | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,5696 Ft - 313,3014 Ft | 225 Raktáron |
2.638 in
67.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 111,1971 Ft - 111,1971 Ft | 2900 Raktáron |
2.079 in
52.8 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 165,9571 Ft - 392,9193 Ft | 627 Raktáron |
3.539 in
89.9 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.307 in
84.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 169,4429 Ft - 401,1913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.657 in
92.9 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.504 in
89.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 166,9511 Ft - 394,9873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.598 in
91.4 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 179,4101 Ft - 423,9392 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.791 in
96.3 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 189,3773 Ft - 447,7212 Ft | 700 Raktáron |
4 in
101.6 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 144,5248 Ft - 342,2533 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.949 in
74.9 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.815 in
71.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 159,4756 Ft - 377,4093 Ft | 1080 Raktáron |
3.213 in
81.6 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
9.6
|
|
||
| 165,9571 Ft - 392,9193 Ft | 810 Raktáron |
3.5 in
88.9 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.386 in
86.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 171,9347 Ft - 406,3612 Ft | 899 Raktáron |
3.685 in
93.6 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 99,6723 Ft - 235,7515 Ft | 3440 Raktáron |
1.862 in
47.3 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
10.7
|
|
||
| 124,5903 Ft - 294,6895 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.37 in
60.2 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 95,6827 Ft - 226,4456 Ft | 2900 Raktáron |
1.85 in
47.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 186,8856 Ft - 442,5511 Ft | 625 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.819 in
97.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 156,9839 Ft - 371,2053 Ft | 240 Raktáron |
3.209 in
81.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 174,4265 Ft - 412,5653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.72 in
94.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 69,7706 Ft - 165,4397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.614 in
41.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.476 in
37.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 120,6008 Ft - 285,3834 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.307 in
58.6 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 141,5292 Ft - 335,0154 Ft | 1260 Raktáron |
2.878 in
73.1 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
11.0
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz