Menü Keresés

Csővég dugó 18.2 mm Type 1 LDPE Natúr

A natúr LDPE csővégzáró dugó védi a menetes és menet nélküli csővégeket, és úgy tervezték és méretezték, hogy nagy erővel illeszkedjenek a cső külső átmérőjére.
Essentra cikkszám:

10350416

Gyártói cikkszám:

1474583

9000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 35,7883 Ft
1000 + 25,6295 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.894 Ft

500 x 35,7883 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 21.8 mm
d 18.2 mm
Anyag LDPE
Szín Natúr
Húzási irány No Tab
Típus 6
Vámtarifaszám 3923509000

A 1474583sz. terméket helyettesíti:

Párhuzamos oldalú védődugó LDPE Natúr
Essentra cikkszám: 10645352
Gyártói cikkszám: 61018200003

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot