Menü Keresés

Csővég dugó 51.1 mm Type 1 LDPE Natúr

A natúr LDPE csővégzáró dugó védi a menetes és menet nélküli csővégeket, és úgy tervezték és méretezték, hogy nagy erővel illeszkedjenek a cső külső átmérőjére.
Essentra cikkszám:

10350379

Gyártói cikkszám:

1474579

3500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 169,9463 Ft
500 - 999 120,5493 Ft
1000 + 93,0988 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.995 Ft

100 x 169,9463 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 60.0 mm
d 51.1 mm
Anyag LDPE
Szín Natúr
Húzási irány No Tab
Típus Ívelt
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot