Menü Keresés

Csővég dugó 25.1 mm Type 1 LDPE Natúr

A natúr LDPE csővégzáró dugó védi a menetes és menet nélküli csővégeket, és úgy tervezték és méretezték, hogy nagy erővel illeszkedjenek a cső külső átmérőjére.
Essentra cikkszám:

10350195

Gyártói cikkszám:

1474561

13240 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 42,1956 Ft
1000 + 30,2434 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

21.098 Ft

500 x 42,1956 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 28.8 mm
d 25.1 mm
Anyag LDPE
Szín Natúr
Húzási irány No Tab
Típus 6
Vámtarifaszám 3923509000

A 1474561sz. terméket helyettesíti:

Csővég dugó 25.1 mm Type 1 LDPE Natúr
Essentra cikkszám: 10230886
Gyártói cikkszám: 61025100003

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot