Menü Keresés

Csővég dugó 8.5 mm Type 1 LDPE Natúr

A natúr LDPE csővégzáró dugó védi a menetes és menet nélküli csővégeket, és úgy tervezték és méretezték, hogy nagy erővel illeszkedjenek a cső külső átmérőjére.
Essentra cikkszám:

10350157

Gyártói cikkszám:

1474557

13000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 21,3168 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

21.317 Ft

1000 x 21,3168 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 11.5 mm
d 8.5 mm
Anyag LDPE
Szín Natúr
Húzási irány No Tab
Típus 6
Vámtarifaszám 3923509000

A 1474557sz. terméket helyettesíti:

Párhuzamos oldalú védődugó LDPE Natúr
Essentra cikkszám: 10643280
Gyártói cikkszám: 61008500003

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot