Menü Keresés

Csővég dugó 27.2 mm Type 1 LDPE Natúr

A natúr LDPE csővégzáró dugó védi a menetes és menet nélküli csővégeket, és úgy tervezték és méretezték, hogy nagy erővel illeszkedjenek a cső külső átmérőjére.
Essentra cikkszám:

10350126

Gyártói cikkszám:

1474554

4500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 64,4436 Ft
500 - 999 60,2678 Ft
1000 + 46,5357 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

16.111 Ft

250 x 64,4436 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 31.5 mm
d 27.2 mm
Anyag LDPE
Szín Natúr
Húzási irány No Tab
Típus 6
Vámtarifaszám 3923509000

A 1474554sz. terméket helyettesíti:

Párhuzamos oldalú védődugó LDPE Natúr
Essentra cikkszám: 10643228
Gyártói cikkszám: 61027200003

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot