Menü Keresés

Csővég dugó 46.5 mm Type 1 LDPE Natúr

A natúr LDPE csővégzáró dugó védi a menetes és menet nélküli csővégeket, és úgy tervezték és méretezték, hogy nagy erővel illeszkedjenek a cső külső átmérőjére.
Essentra cikkszám:

10350119

Gyártói cikkszám:

1474553

5300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 165,6063 Ft
500 - 999 117,4824 Ft
1000 + 90,7439 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.561 Ft

100 x 165,6063 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 53.7 mm
d 46.5 mm
Anyag LDPE
Szín Natúr
Húzási irány No Tab
Típus 6 - Nyitva
Vámtarifaszám 3923509000

A 1474553sz. terméket helyettesíti:

Párhuzamos oldalú védődugó LDPE Natúr
Essentra cikkszám: 10643235
Gyártói cikkszám: 61046100003

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot