Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 10.5 mm 80.5 mm 1.2 mm LDPE Natúr

Ezt a natúr LDPE párhuzamos dugót általános célú védődugóként használják, így ideális a szennyeződés és a korrózió elleni védelemhez tárolás és szállítás közben. A kis karima lehetővé teszi az ujjfogást, amely megkönnyíti az eltávolítást a szoros illeszkedésből.
Essentra cikkszám:

10215203

Gyártói cikkszám:

1441572

1200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1250 + 183,3946 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 1250

Teljes ár:

229.243 Ft

1250 x 183,3946 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 80.5 mm
d 10.5 mm
Anyag LDPE
Szín Natúr
Típus 4 - Nagy teherbírású
Vámtarifaszám 3923501000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot