Menü Keresés

Moss dugó 27.0 mm 37.0 mm 14.5 mm SR 6449 Fekete

Ez a fekete PVC párhuzamos dugó rendkívül ellenáll a zúzódásnak. Kiváló védelmet biztosít a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen a gyártás, tárolás és szállítás során. A karima jó falburkolat védelmet tesz lehetővé és megkönnyíti az eltávolítást.
Essentra cikkszám:

10086223

Gyártói cikkszám:

12689

3555 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 200,6545 Ft
2000 + 67,9074 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

40.131 Ft

200 x 200,6545 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 37.0 mm
d 27.0 mm
H 14.5 mm
ID 23.6 mm
Anyag SR 6449
Szín Fekete
Húzási irány No Tab
Típus 5
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot