Menü Keresés

Moss dugó 40.0 mm 50.0 mm 20.5 mm TPE/TPV – PIR Fekete

A karimás dugó fekete hőre lágyuló műanyagból (TPE/TPV) készült, és 95 °C-ig képes ellenállni az üzemi hőmérséklet-tartománynak. Az anyag saválló, lehetővé téve a karimás dugó különféle alkalmazásokban, például szálmaszkolásban és általános védelemben való használatát.
Essentra cikkszám:

10085110

Gyártói cikkszám:

12501

2220 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
70 - 699 666,4223 Ft
700 + 238,0044 Ft
Standard csomagolás: 700

A következő szorzatának a rendelése 70

Teljes ár:

46.650 Ft

70 x 666,4223 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 50.0 mm
d 40.0 mm
H 20.5 mm
ID 36.4 mm
Anyag TPE/TPV – PIR
Szín Fekete
Húzási irány No Tab
Típus 5
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot