Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 19.5 mm 23.4 mm 7.3 mm LDPE - PIR Natúr

A natúr LDPE párhuzamos dugó általános védődugóként használatos, így ideális a piszoktól és a korróziótól való védelemre a tárolás és szállítás során. A kicsi karima lehetővé teszi az ujjal való egyszerű megfogását, hogy megkönnyítse a szoros illesztésből való kioldását.
Essentra cikkszám:

10083956

Gyártói cikkszám:

12179

14515 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 48,1362 Ft
5000 + 16,8398 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

24.068 Ft

500 x 48,1362 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 23.4 mm
d 19.5 mm
ID 17.5 mm
Anyag LDPE - PIR
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot