Menü Keresés

Moss dugó 23.0 mm 33.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Fekete

A karimás dugó fekete hőre lágyuló műanyagból (TPE/TPV) készült, és 95 °C-ig képes ellenállni az üzemi hőmérséklet-tartománynak. Az anyag saválló, lehetővé téve a karimás dugó különféle alkalmazásokban, például szálmaszkolásban és általános védelemben való használatát.
Essentra cikkszám:

10083284

Gyártói cikkszám:

12067

12000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 162,187 Ft
3000 + 115,8395 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

48.656 Ft

300 x 162,187 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 33.0 mm
d 23.0 mm
H 12.5 mm
ID 20.1 mm
Anyag TPE/TPV – PIR
Szín Fekete
Húzási irány No Tab
Típus 5
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot