Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 152.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20745950

Gyártói cikkszám:

20745950

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 196,3601 Ft
1000 + 176,7241 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

39.272 Ft

200 x 196,3601 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 152.0 mm
D 156.0 mm
h 15.0 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot