Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 140.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20745912

Gyártói cikkszám:

20745912

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 257,503 Ft
250 - 1249 183,9307 Ft
1250 + 165,5376 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

6.438 Ft

25 x 257,503 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 140.0 mm
D 144.0 mm
h 13.5 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot