Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 125.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20745844

Gyártói cikkszám:

20745844

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 230,3064 Ft
300 - 1499 164,5046 Ft
1500 + 148,0541 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

6.909 Ft

30 x 230,3064 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 125.0 mm
D 130.0 mm
h 13.5 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot