Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 111.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20745783

Gyártói cikkszám:

20745783

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
45 - 449 137,9418 Ft
450 - 2249 98,5299 Ft
2250 + 88,6769 Ft
Standard csomagolás: 450

A következő szorzatának a rendelése 45

Teljes ár:

6.207 Ft

45 x 137,9418 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 111.0 mm
D 115.0 mm
h 12.7 mm
Menet méret 4" GAS
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot