Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 101.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20745707

Gyártói cikkszám:

20745707

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
70 - 699 128,3193 Ft
700 - 3499 91,6566 Ft
3500 + 82,491 Ft
Standard csomagolás: 700

A következő szorzatának a rendelése 70

Teljes ár:

8.982 Ft

70 x 128,3193 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 101.0 mm
D 105.0 mm
h 10.5 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot