Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 74.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20745677

Gyártói cikkszám:

20745677

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
130 - 1299 84,6435 Ft
1300 - 6499 60,4596 Ft
6500 + 54,4137 Ft
Standard csomagolás: 1300

A következő szorzatának a rendelése 130

Teljes ár:

11.004 Ft

130 x 84,6435 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 74.0 mm
D 77.5 mm
h 10.5 mm
Menet méret 2.1/2" GAS
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot