Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 39.5 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20745608

Gyártói cikkszám:

20745608

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 31,5048 Ft
2500 - 12499 22,5034 Ft
12500 + 20,2531 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

7.876 Ft

250 x 31,5048 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 39.5 mm
D 43.3 mm
h 10.7 mm
Menet méret 1.1/4" GAS
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot