Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 31.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20745554

Gyártói cikkszám:

20745554

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 - 9999 15,9622 Ft
10000 + 14,3659 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

31.924 Ft

2000 x 15,9622 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 31.0 mm
D 36.0 mm
h 10.5 mm
Menet méret 1" GAS
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot