Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 29.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20745530

Gyártói cikkszám:

20745530

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2500 - 12499 15,091 Ft
12500 + 13,5819 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 2500

Teljes ár:

37.728 Ft

2500 x 15,091 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 29.0 mm
D 32.0 mm
h 9.5 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot