Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 28.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20745523

Gyártói cikkszám:

20745523

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2500 - 12499 14,1399 Ft
12500 + 12,7259 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 2500

Teljes ár:

35.350 Ft

2500 x 14,1399 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 28.0 mm
D 32.5 mm
h 10.5 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot