Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 27.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20745509

Gyártói cikkszám:

20745509

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
3000 - 14999 13,58 Ft
15000 + 12,222 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 3000

Teljes ár:

40.740 Ft

3000 x 13,58 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 27.0 mm
D 31.0 mm
h 9.5 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot