Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 22.5 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20745424

Gyártói cikkszám:

20745424

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 15,8512 Ft
4000 - 19999 11,3223 Ft
20000 + 10,1901 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

6.340 Ft

400 x 15,8512 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 22.5 mm
D 26.0 mm
h 10.5 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot