Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 15.5 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20745288

Gyártói cikkszám:

20745288

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 12,2448 Ft
5000 - 24999 8,7463 Ft
25000 + 7,8716 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

6.122 Ft

500 x 12,2448 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 15.5 mm
D 18.5 mm
h 9.5 mm
Menet méret 3/8" GAS
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN15
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot