Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 13.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20745233

Gyártói cikkszám:

20745233

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
600 - 5999 10,7984 Ft
6000 - 29999 7,7131 Ft
30000 + 6,9418 Ft
Standard csomagolás: 6000

A következő szorzatának a rendelése 600

Teljes ár:

6.479 Ft

600 x 10,7984 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 13.0 mm
D 16.5 mm
h 9.5 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot