Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 80.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20744830

Gyártói cikkszám:

20744830

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
120 - 1199 89,5181 Ft
1200 - 5999 63,9415 Ft
6000 + 57,5474 Ft
Standard csomagolás: 1200

A következő szorzatának a rendelése 120

Teljes ár:

10.742 Ft

120 x 89,5181 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 80.0 mm
D 84.0 mm
h 9.5 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN80
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot