Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 57.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20744687

Gyártói cikkszám:

20744687

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 47,1906 Ft
2000 - 9999 33,7076 Ft
10000 + 30,3368 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

9.438 Ft

200 x 47,1906 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 57.0 mm
D 61.0 mm
h 10.0 mm
Menet méret 2" GAS
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot