Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 45.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20744595

Gyártói cikkszám:

20744595

3500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
350 - 3499 35,5648 Ft
3500 - 17499 25,4034 Ft
17500 + 22,8631 Ft
Standard csomagolás: 3500

A következő szorzatának a rendelése 350

Teljes ár:

12.448 Ft

350 x 35,5648 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 45.0 mm
D 50.8 mm
h 10.6 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot