Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 4.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20744410

Gyártói cikkszám:

20744410

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5000 - 24999 5,3616 Ft
25000 + 4,8255 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 5000

Teljes ár:

26.808 Ft

5000 x 5,3616 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 4.0 mm
D 7.5 mm
h 5.0 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot