Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 65.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20744380

Gyártói cikkszám:

20744380

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
180 - 1799 62,0104 Ft
1800 - 8999 44,2931 Ft
9000 + 39,8638 Ft
Standard csomagolás: 1800

A következő szorzatának a rendelése 180

Teljes ár:

11.162 Ft

180 x 62,0104 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 65.0 mm
D 69.0 mm
h 10.0 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN65
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot