Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A süllyesztett szerelésű lapos nyelves zsanérokat különböző alkalmazásokban használják. Leginkább süllyesztve rögzített ajtókhoz ajánljuk. A termékek felszíni szerelésű zsanérokként is ismertek, különböző süllyesztett furat formátumokat kínál az alkalmazás által igényelt erőtől függően. Különböző anyagok állnak rendelkezésre az alkalmazás környezeti igényei szerint, legyen az beltéri vagy kültéri. Különböző forgási szögek állnak rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5506 ,SR5562
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | A szerelőfuratok száma | Befejezés | Anyag | Szárny alakja | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890,9508 Ft - 1.385,9258 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20061111 | 1.628,0608 Ft - 2.532,5399 Ft | 301 Raktáron |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
| 630,385 Ft - 882,5391 Ft | 449 Raktáron |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 630,385 Ft - 882,5391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 1.478,1957 Ft - 1.642,441 Ft | 201 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
|
Acél
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 500,8805 Ft - 560,8007 Ft | 707 Raktáron |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Üvegszál erősítésű műanyag
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1.924,0757 Ft - 4.626,0125 Ft | 2 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.849,1207 Ft - 2.588,7697 Ft | 462 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Cinköntvény
|
Négyzetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10203668 | 2.214,7525 Ft - 5.822,0991 Ft | 131 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Fényes
|
304 Rozsdamentes acél
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
| 1.110,4088 Ft - 3.181,3613 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Kerekített
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2.408,1378 Ft - 2.408,1378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Szögletes
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 8.870,1271 Ft - 30.278,3005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Fekete anodizált
|
Alumínium
|
Négyszögletes
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 2.280,3936 Ft - 5.493,986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 831,7011 Ft - 1.164,3815 Ft | 110 Raktáron |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2.563,7909 Ft - 3.029,997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matt
|
Műanyag
|
Négyszögletes
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4.038,5447 Ft - 4.772,889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matt
|
Műanyag
|
Négyszögletes
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 7.605,8346 Ft - 11.831,2988 Ft | 7 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 2.984,488 Ft - 7.556,2396 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7.605,8346 Ft - 11.831,2988 Ft | 21 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1.746,6023 Ft - 2.064,1514 Ft | 810 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matt
|
Műanyag
|
Négyszögletes
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz